ZHCSVO0 March 2024 SN74AHCT595-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHCT595-Q1 器件包含可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT595-Q1 | BQB(WQFN,16) | 3.5mm x 2.5mm | 3.5mm x 2.5mm |
| PW(TSSOP,16) | 5.0mm x 6.4mm | 5.0mm x 4.4mm |