ZHCSSM0N October 1995 – July 2024 SN54AHCT574 , SN74AHCT574
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHCT574 器件是八通道边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHCT574 | DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm x 5.30mm |
| DGV(TVSOP,20) | 5.00mm x 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm x 7.5mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 25.40mm x 6.35mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm x 4.40mm |
简化版原理图