ZHCSRO5D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | −0.5 | 7 | V | ||
| VI | 输入电压范围(2) | −0.5 | 7 | V | ||
| VO | 输出电压范围(2) | −0.5 | VCC+0.5 | V | ||
| IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | −20 | mA | ||
| IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) | ±20 | mA | ||
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | ||
| 通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | ||||
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C | ||