ZHCSRO5D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| IH | 高电平输入电压 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | -8 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | 8 | mA | ||
| ∆t/∆v | 输入转换上升或下降速率 | 20 | ns/V | ||
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C | |