ZHCSHK0N October 1995 – February 2018 SN54AHCT240 , SN74AHCT240
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHCT240 八通道缓冲器/驱动器设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74AHCT240DB | SSOP (20) | 7.50mm × 5.30mm |
SN74AHCT240NS | SO (20) | 12.60mm × 5.30mm |
SN74AHCT240PW | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (20) | 6.50mm x 4.40mm |
SN74AHCT240DW | SOIC (20) | 12.80mm x 7.50mm |
SN74AHCT240N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |