ZHCSSL2 july 2023 SN74AHCT1G02-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | VCC - 0.1 | V | |||
| IOH = –8mA | 3.94 | 3.8 | |||||||
| VOL | IOH = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| IOH = 8 mA | 0.36 | 0.44 | |||||||
| II | VI = 0V 至 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 1 | 10 | µA | ||||
| ΔICC | 一个输入电压为 0.3V 或 3.4V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
| Ci | VI=VCC或 GND | 5V | 2 | 10 | 2 | 10 | pF | ||
| CPD(1)(2) | F = 1 MHz | 5V | 11 | pF | |||||