ZHCST63P March 1996 – February 2024 SN74AHCT1G00
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | –40°C to 85°C | –40°C to 125°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 5 | 6.2 | 1 | 7.1 | 1 | 8 | ns |
| tPHL | 5 | 6.2 | 1 | 7.1 | 1 | 8 | ||||
| tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 5.5 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 10 | ns |
| tPHL | 5.5 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||