ZHCSTZ2 November 2023 SN74AHCT165
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tW | 脉冲持续时间 | SH/LD 为低电平 | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5V ± 0.5V | 5 | 6 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前 SH/LD 为高电平 | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前的 SER | 5V ± 0.5V | 4 | 4 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前 CLK INH 为低电平 | 5V ± 0.5V | 3.5 | 3.5 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | CLK↑ 之前 CLK INH 为高电平 | 5V ± 0.5V | 3.5 | 3.5 | ns | ||
| tSU | 设置时间 | SH/LD↓ 之前的数据 | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的 SER 数据 | 5V ± 0.5V | 0.5 | 0.5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | SH/LD↓ 之后的数据 | 5V ± 0.5V | 1 | 1 | ns | ||