ZHCSTZ1 November 2023 SN74AHCT165-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74AHCT165-Q1 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT165-Q1 | BQB(WQFN,16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
逻辑图(正逻辑)