ZHCSVO1 March 2024 SN74AHCT139-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 到(输出) | 负载电容 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | A 或 B | 任一 Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 10.2 | ns | ||
| tPLH | A 或 B |
任一 Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 10.2 | ns | ||
| tPHL | G | 任一 Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.4 | 6.3 | 1 | 9 | ns | ||
| tPLH | G | 任一 Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.4 | 6.3 | 1 | 9 | ns | ||
| tPHL | A 或 B |
任一 Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.2 | 1 | 12.6 | ns | ||
| tPLH | A 或 B |
任一 Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.2 | 1 | 12.6 | ns | ||
| tPHL | G | 任一 Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.9 | 8.3 | 1 | 11.4 | ns | ||
| tPLH | G | 任一 Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.9 | 8.3 | 1 | 11.4 | ns | ||