ZHCSRB8D july 2003 – june 2023 SN74AHC245-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | ||
VI | 输入电压范围(2) | 控制输入 | -0.5 | 7 | V | |
VO | I/O,输出电压范围 | -0.5 | VCC+0.5 | V | ||
IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | 控制输入 | -20 | mA | |
IOK | I/O,输出钳位电流 | VO < 0 或 VO > VCC | ±20 | mA | ||
IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | ±25 | mA | ||
通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±75 | mA |