ZHCSS09A february 2002 – april 2023 SN74AHC244Q
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25 °C | MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||||
| VOH | IOH = -50 μA | 2 V | 1.9 | 2 | 1.9 | V | |||
| 3 V | 2.9 | 3 | 2.9 | ||||||
| 4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | ||||||
| IOH = -4 mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | ||||||
| IOH = -8 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 50 μA | 2 V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 3 V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 4.5 V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 8 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| II | VI = 5.5 V or GND | 0 V to 5.5 V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
| IOZ | VO = VCC or GND, | VI (OE) = VIL or VIH | 5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | μA | |||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | μA | |||
| Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 2 | 10 | pF | ||||
| CO | VO = VCC or GND | 5 V | 3.5 | pF | |||||