ZHCSSW9D September 2003 – January 2024 SN74AHC1G32-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 3V | 2.1 | ||||
VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 3V | 0.9 | ||||
VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2V | −50 | μA | |
VCC=3.3V±0.3V | −4 | mA | |||
VCC=5V±0.5V | −8 | ||||
IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2V | 50 | μA | |
VCC=3.3V±0.3V | 4 | mA | |||
VCC=5V±0.5V | 8 | ||||
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC=3.3V±0.3V | 100 | ns/V | |
VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ||||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 (SN74AHC1G32-Q1T) | −40 | 105 | °C | |
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 (SN74AHC1G32-Q1Q) | −40 | 125 | °C |