ZHCSSX1A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G02-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5 | 7.1 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5 | 7.1 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | ns | |||
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | ns | |||
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.6 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ns | |||
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.6 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ns | |||
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | ns | |||
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | ns | |||