ZHCSTQ3G
June 1998 – November 2023
SN74AHC174
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
Timing Requirements, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.7
Timing Requirements, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.8
Switching Characteristics, VCC = 3.3 V ± 0.3 V
6.9
Switching Characteristics, VCC = 5 V ± 0.5 V
6.10
Operating Characteristics
7
Parameter Measurement Information
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
Documentation Support (Analog)
10.1.1
Related Documentation
10.2
接收文档更新通知
10.3
支持资源
10.4
Trademarks
10.5
静电放电警告
10.6
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DB|16
PW|16
N|16
D|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
D|16
QFND167D
订购信息
zhcstq3g_oa
zhcstq3g_pm
1
特性
工作电压为 2V 至 5.5V V
CC
包含 6 个具有单轨输出的触发器
闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范