ZHCSVZ5K May 1996 – April 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 7 | V | ||
VI(2) | 输入电压范围 | -0.5 | 7 | V | ||
VO(2) | 输出电压范围 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
IIK | 输入钳位电流 | (VI < 0) | -20 | mA | ||
IOK | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) | ±20 | mA | ||
IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±25 | mA | ||
通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | ||||
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |