ZHCSWR6N December 1995 – January 2025 SN74AHC139
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
负载 电容 |
TA = 25°C | TA = -40°C 至 85°C | TA = -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐 | ||||||||||
| SN74AHC139 | SN74AHC139 | |||||||||
| 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 7.2(1) | 11(1) | 1 | 13 | 1 | 13 | ns |
| tPHL | 7.2(1) | 11(1) | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||
| tPLH | G | Y | CL = 15pF | 6.4(1) | 9.2(1) | 1 | 11 | 1 | 11 | ns |
| tPHL | 6.4(1) | 9.2(1) | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||
| tPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns |
| tPHL | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ||||
| tPLH | G | Y | CL = 50pF | 8.9 | 12.7 | 1 | 14.5 | 1 | 14.5 | ns |
| tPHL | 8.9 | 12.7 | 1 | 14.5 | 1 | 14.5 | ||||