ZHCSSS6K May 1996 – February 2024 SN74AHC132
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN7AHC132 器件是一款四路正与非门,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。该器件以正逻辑执行布尔函数
Y = A × B 或 Y = A + B。
施密特触发输入可提供更高的抗噪性,并支持慢速输入信号转换。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN7AHC132 | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
| DGV(TVSOP,14) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.5mm × 3.5mm | |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 5.3mm × 10.3mm |
简化版原理图