ZHCSSQ0 august 2023 SN74AHC126-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | –40 至125° C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5.6 | 8 | 1 | 9.5 | ns | |
| tPHL | 5.6 | 8 | 1 | 9.5 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5.4 | 8 | 1 | 9.5 | ns | |
| tPZL | 5.4 | 8 | 1 | 9.5 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 7 | 9.7 | 1 | 11.5 | ns | |
| tPLZ | 7 | 9.7 | 1 | 11.5 | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 8.1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |
| tPHL | 8.1 | 11.5 | 1 | 13 | |||||
| tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 7.9 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |
| tPZL | 7.9 | 11.5 | 1 | 13 | |||||
| tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 9.5 | 13.2 | 1 | 15 | ns | |
| tPLZ | 9.5 | 13.2 | 1 | 15 | |||||
| tsk(o) | CL = 50pF | 1.5 | 1.5 | ns | |||||