ZHCSSD7O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4AHC125 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当 OE 为低电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN54AHC125 | J(CDIP,14) | 8.89mm x 8.89mm |
| W(CFP,14) | 19.56mm × 6.67mm | |
| FK(LCCC,20) | 9.21mm × 5.97mm | |
| SN74AHC125 | DB(SSOP,14) | 6.20mm x 5.30mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.91mm | |
| NS(SO,14) | 10.30mm × 5.30mm | |
| DGV(TVSOP,14) | 3.60mm × 4.40mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| N(PDIP,14) | 19.30mm × 6.35mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm × 3.50mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm |