ZHCSSF3C July   2003  – April 2024 SN74AHC125-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7 开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    8. 5.8 噪声特性
    9. 5.9 工作特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
    2. 7.2 器件功能模式
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 机械、封装和可订购信息
  11. 10修订历史记录

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • BQA|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) (1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7 V
VI 1 输入电压范围 -0.5 7 V
VO 1 输出电压范围 -0.5 VCC+0.5 V
IIK 输入钳位电流 (VI < 0) -20 mA
IOK 输出钳位电流 (VO < 0 或 VO > VCC ±20 mA
IO 持续输出电流 (VO = 0 至 VCC ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
应力超出“绝对最大额定值”下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况,对于额定值下的器件的功能性操作或者在超出“推荐的操作条件”下的任何其它情况,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。