ZHCSS69N December 1995 – February 2024 SN54AHC02 , SN74AHC02
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
’AHC02 器件包含四个独立的双输入或非门,这些门以正逻辑执行布尔函数 A ● B 或 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC02 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.3mm | |
| DGV(TVSOP,14) | 3.60mm × 6.4mm | 3.60mm × 4.4mm | |
| N(PDIP,14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.30mm × 5.3mm | |
| PW(SOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.4mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm x 3.5mm | 3.50mm x 3.5mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |