ZHCSVE7 March 2024 SN74ACT8541
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VI(1) | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | 4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V | -24 | mA | |
| IOL | 低电平输出电流 | 4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V | 24 | mA | |
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V | 20 | ns/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |