ZHCSWT1J August 1995 – April 2025 SN54ACT74 , SN74ACT74
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| TA = 25°C | SN54ACT74 | SN74ACT74 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fclock | 时钟频率 | 145 | 85 | 125 | MHz | ||||
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | 5 | 7 | 6 | ns | |||
| CLK | 5 | 7 | 6 | ||||||
| tsu | 建立时间,CLK↑ 前的数据 | 数据 | 3 | 4 | 3.5 | ns | |||
| 0 | 0.5 | 0 | |||||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | PRE 或 CLR 处于非活动状态 | 1 | 1 | 1 | ns | |||