ZHCSYX5 September 2025 SN74ACT2G101-Q1
PRODUCTION DATA
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt < 2.5ns,Vt = 1.5V。对于推挽输出,RL = 500Ω。
对于时钟输入,fmax 是在输入占空比为 50% 时测量的。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。