ZHCSYX9 September 2025 SN74ACT2G100
PRODUCTION DATA
SN74ACT2G100 包含两个具有上升沿触发时钟、低电平有效清零功能和可配置逻辑数据输入的独立 D 类触发器。数据输入可被配置为支持多种单输入和双输入逻辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或非、异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构,以支持慢速或高噪声输入信号。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74ACT2G100 | BQB(WQFN,16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
| PW(TSSOP,16) | 6.4mm × 5mm | 5mm × 4.4mm |