ZHCSZ44 November 2025 SN74ACT126
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | V#b#CC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| CL = 15pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5V | 2.3 | 4.2 | 6.6 | ns |
| tPHL | 4.5V | 2.8 | 4.8 | 7.4 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5V | 1.9 | 3.3 | 5.1 | ns |
| tPHZ | 4.5V | 2.8 | 4.8 | 7.4 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5V | 2.2 | 4.1 | 6.6 | ns |
| tPZH | 4.5V | 2.5 | 4.7 | 7.5 | |||
| tr | Y | 4.5V | 0.6 | 1.3 | 2.2 | ns | |
| tf | 4.5V | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5V | 0 | 0.2 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5V | 2.2 | 4 | 6.2 | ns |
| tPHL | 5.5V | 2.4 | 4.2 | 6.3 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5V | 1.6 | 2.8 | 4.76 | ns |
| tPHZ | 5.5V | 2.5 | 4.2 | 6.4 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5V | 2.1 | 3.9 | 6.2 | ns |
| tPZH | 5.5V | 2.4 | 4.4 | 6.9 | |||
| tr | Y | 5.5V | 0.5 | 1.2 | 2 | ns | |
| tf | 5.5V | 0.6 | 1.1 | 1.6 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5V | 0 | 0.2 | ns | ||
| CL = 50pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5V | 2.8 | 5.2 | 8.3 | ns |
| tPHL | 4.5V | 3.2 | 5.7 | 8.7 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5V | 2.3 | 3.7 | 5.4 | ns |
| tPHZ | 4.5V | 3.6 | 5.8 | 8.7 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5V | 2.8 | 5.3 | 8.4 | ns |
| tPZH | 4.5V | 3.2 | 5.9 | 9.3 | |||
| tr | Y | 4.5V | 1.2 | 2.7 | 4.5 | ns | |
| tf | 4.5V | 1.2 | 2.3 | 3.6 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5V | 0.1 | 0.3 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5V | 2.8 | 4.9 | 7.6 | ns |
| tPHL | 5.5V | 2.9 | 5 | 7.5 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5V | 2 | 3.2 | 4.92 | ns |
| tPHZ | 5.5V | 2.9 | 4.8 | 7 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5V | 2.8 | 4.9 | 7.6 | ns |
| tPZH | 5.5V | 3.1 | 5.5 | 8.6 | |||
| tr | Y | 5.5V | 1.1 | 2.4 | 4 | ns | |
| tf | 5.5V | 1.2 | 2.1 | 3.2 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5V | 0.1 | 0.3 | ns | ||
| CL = 150pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5V | 4 | 7.2 | 11.4 | ns |
| tPHL | 4.5V | 4.3 | 7.4 | 11.3 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5V | 3.8 | 5.6 | 7.7 | ns |
| tPHZ | 4.5V | 5.9 | 8.7 | 12 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5V | 4.2 | 7.4 | 11.6 | ns |
| tPZH | 4.5V | 4.7 | 8.2 | 12.5 | |||
| tr | Y | 4.5V | 2.8 | 6.3 | 10.8 | ns | |
| tf | 4.5V | 2.7 | 4.9 | 7.7 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5V | 0.1 | 0.3 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5V | 3.7 | 6.7 | 10.6 | ns |
| tPHL | 5.5V | 3.9 | 6.6 | 9.9 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5V | 3.2 | 4.7 | 6.5 | ns |
| tPHZ | 5.5V | 4.8 | 7.2 | 9.9 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5V | 4 | 6.9 | 10.6 | ns |
| tPZH | 5.5V | 4.4 | 7.6 | 11.7 | |||
| tr | Y | 5.5V | 2.4 | 5.4 | 9.3 | ns | |
| tf | 5.5V | 2.4 | 4.4 | 6.9 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5V | 0.1 | 0.4 | ns | ||
| CPD(1) | 不限 | 5V | 15 | pF | |||