ZHCSRJ4I February 1995 – April 2024 SN54AC245 , SN74AC245
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
'AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。
根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此类器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AC245 | DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm |
| DGS(VSSOP,20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
| NS(SO,20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm | |
| RKS(VQFN,20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |
逻辑图(正逻辑)