ZHCSS27D May 2023 – March 2024 SN74AC244-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50uA | 1.5V | 1.4 | 1.4 | V | ||||
| 1.8V | 1.7 | 1.79 | 1.7 | ||||||
| 2.5V | 2.4 | 2.49 | 2.4 | ||||||
| 3V | 2.9 | 2.99 | 2.9 | ||||||
| 4.5V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | ||||||
| 5.5V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | ||||||
| IOH = -1mA | 1.8V | 1.53 | 1.44 | ||||||
| IOH = -2mA | 2.5V | 2.13 | 2 | ||||||
| IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.4 | ||||||
| IOH = -12mA | 3V | 2.58 | 2.4 | ||||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.94 | 3.7 | ||||||
| IOH = -24mA | 5.5V | 4.94 | 4.7 | ||||||
| IOH = -75mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||
| IOH = -50mA(1) | 5.5V | 3.85 | |||||||
| VOL | IOL = 50uA | 1.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 1.8V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 2.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 3V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 4.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| IOL = 1mA | 1.8V | 0.2 | 0.36 | ||||||
| IOL = 2mA | 2.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 12mA | 3V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 24mA | 5.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
| IOL = 75mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||
| IOL = 50mA(1) | 5.5V | 1.65 | |||||||
| II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±0.25 | ±5 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | µA | ||||
| CI | VI=VCC 或 GND | 5V | 2.5 | 5.1 | 3 | 5.3 | pF | ||
| CPD(2)(3) | CL = 50pF,F = 1Mhz | 5V | 45 | 45 | pF | ||||