ZHCSS53G June 1995 – March 2024 SN74AC241
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN74AC241 | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||||
| VOH | Ioh = -50 µA | 3 V | 2.9 | 2.9 | V | |||||
| 4.5 V | 4.4 | 4.4 | ||||||||
| 5.5 V | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| Ioh = -12 mA | 3 V | 2.56 | 2.46 | |||||||
| Ioh = -24 mA | 4.5 V | 3.86 | 3.76 | |||||||
| 5.5 V | 4.86 | 4.76 | ||||||||
| Ioh = -50 mA (1) | 5.5 V | |||||||||
| Ioh = -75 mA (1) | 5.5 V | 3.85 | V | |||||||
| VOL | Iol = 50 µA | 3 V | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 4.5 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| 5.5 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Iol = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
| Iol = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
| 5.5 V | 0.36 | 0.44 | ||||||||
| Iol = 50 mA (1) | 5.5 V | |||||||||
| Iol = 75 mA (1) | 5.5 V | 1.65 | ||||||||
| II | Data inputs | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
| Control inputs | VI = VCC or GND | ±0.1 | ±1 | |||||||
| IOZ | VO = Vcc or GND, VI(OE) = VIL or VIH | 5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | µA | |||||
| ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | µA | ||||
| Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 2.5 | pF | ||||||