ZHCSXM8A December 2024 – June 2025 SN74AC165-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC165-Q1 器件是一款 8 位并行负载移位寄存器,在计时期间将数据移向串行 (QH) 输出端。当移位/负载 (SH/LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据 (A-H) 输入,从而实现在每个级的并行输入。SN74AC165-Q1 器件还具有时钟抑制 (CLK INH) 功能和辅助串行 (QH) 输出。
计时通过时钟 (CLK) 输入由低电平到高电平的转换完成,同时 SH/LD 保持高电平且 CLK INH 保持低电平。CLK 和 CLK INH 的功能可互换。由于低 CLK 和 CLK INH 由低到高的转换也可以实现计时,因此仅当 CLK 为高电平时才能将 CLK INH 更改为高电平。SH/LD 保持高电平时,可抑制并行负载。当 SH/LD 低电平时,寄存器的并行输入将独立于 CLK、CLK INH 或 SER 输入电平进行启用。