ZHCSRM1I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN74AC14
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些施密特触发器件包含六个独立的逆变器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AC14 | BQA(WQFN,14) | 3.00mm × 2.50mm | 3.00mm × 2.50mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm x 7.8mm | 6.2mm x 5.3mm | |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.3mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
逻辑图(正逻辑)