ZHCSYR1 August 2025 SN74AC125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | IOH = -50µA | 1.5V | 1.4 | 1.49 | V | |
| 1.8V | 1.7 | 1.79 | ||||
| 2.5V | 2.4 | 2.49 | ||||
| 3V | 2.9 | 2.99 | ||||
| 4.5V | 4.4 | 4.49 | ||||
| 6V | 5.4 | 5.99 | ||||
| IOH = -1mA | 1.8V | 1.44 | ||||
| IOH = -2mA | 2.5V | 2 | ||||
| IOH = -12mA | 3V | 2.4 | ||||
| IOH = -24mA | 4.5V | 3.7 | ||||
| IOH = -24mA | 6V | 4.7 | ||||
| IOH = -75mA | 6V | 3.85 | ||||
| VOL | IOL = 50µA | 1.5V | 0.01 | 0.1 | V | |
| 1.8V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 2.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 3V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 4.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
| 6V | 0.01 | 0.1 | ||||
| IOL = 1mA | 1.8V | 0.36 | ||||
| IOL = 2mA | 2.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 12mA | 3V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 6V | 0.5 | ||||
| IOL = 75mA | 6V | 1.65 | ||||
| II | VI = 6V 或 GND | 0V 至 6V | ±1 | µA | ||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 6V | ±10 | µA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 6V | 20 | µA | ||
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 2 | pF | ||
| CO | 禁用输出,VO = VCC 或 GND | 5V | 4 | pF |