ZHCSXW2B August 2003 – February 2025 SN74AC11-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| SN74AC11-Q1 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 3V | 2.1 | V | |
| VCC = 4.5V | 3.15 | ||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 3V | 0.9 | V | |
| VCC = 4.5V | 1.35 | ||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 3V | -12 | mA | |
| VCC = 4.5V | -24 | ||||
| VCC = 5.5V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 3V | 12 | mA | |
| VCC = 4.5V | 24 | ||||
| VCC = 5.5V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 8 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |