ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
根据 SNLA187,图 9-3 显示了印刷电路板 (PCB) 中常用的几种传输线路结构。每个结构由一条信号线和一个返回路径组成,沿长度方向具有均匀的横截面。微带是顶层(或底层)的信号布线,通过电介质层与其接地平面或电源平面中的返回路径隔开。带状线是指信号布线的内层,信号布线上方和下方的接地平面间有一个电介质层。结构的尺寸和电介质材料的特性决定了传输线路(也称为受控阻抗传输线路)的特征阻抗。
当两条信号线路紧靠在一起时,它们就会形成一对耦合传输线路。图 9-3 展示了边沿耦合微带和边沿耦合或宽侧耦合带状线的示例。当由差分信号激励时,耦合的传输线路称为差分对。每条线路的特征阻抗称为奇数模式阻抗。每条线的奇数模式阻抗之和等于差分对的差分阻抗。除了布线尺寸和介电材料属性之外,两条布线之间的间距还决定了互耦合并影响差分阻抗。当两条线路紧邻(例如,如果 S 小于 2W)时,差分对称为紧密耦合差分对。若要在整个长度范围内保持恒定的差分阻抗,务必要使布线宽度和沿长度方向的间距保持一致,并在两条线之间保持良好的对称性。
图 9-3 受控阻抗传输线路