ZHCSTS2C November   2000  – November 2023 SN65LBC173A , SN75LBC173A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 Dissipation Rating Table
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Recommended Operating Conditions
    6. 5.6 Electrical Characteristics
    7. 5.7 Switching Characteristics
    8. 5.8 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Typical Application
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

SN65LBC173A 和 SN75LBC173A 是具有三态输出的四通道差分线路接收器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 (Euro RS-485) 应用而设计。

当数据速率高达甚至超过每秒 5000 万位时,该器件针对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。

每个接收器都可在较宽的正负共模输入电压范围内运行,并具有高达 6kV 的 ESD 保护,使其适用于恶劣环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOSt 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。

G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。

SN75LBC173A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC173A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
SN65LBC173A
SN75LBC173A
SOIC(D,16) 9.9mm x 6mm
PDIP(N,16) 19.3mm x 9.4mm
有关详细信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。