ZHCSRQ1M september 2005 – february 2023 SN65HVD30 , SN65HVD31 , SN65HVD32 , SN65HVD33 , SN65HVD34 , SN65HVD35
PRODUCTION DATA
SN65HVD3x 器件是采用 3.3V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。
每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件专为通过长达
1500 米的电缆进行 RS-422 和 RS-485 数据传输而设计。
SN65HVD30、SN65HVD31 和 SN65HVD32 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。
SN65HVD33、SN65HVD34 和 SN65HVD35 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1μA 的低待机电流。
所有器件的额定环境温度范围均为 –40°C 至 85°C。低功耗允许在高达 105°C 或 125°C 的温度下运行,具体取决于封装选项。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVD30 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SN65HVD31 | ||
| SN65HVD32 | ||
| SN65HVD33 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| VQFN (20) | 4.50mm × 3.50mm | |
| SN65HVD34 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| SN65HVD35 |
典型应用原理图