ZHCSBN6A September 2013 – November 2015 SN65HVD265 , SN65HVD266 , SN65HVD267
PRODUCTION DATA.
这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。其在 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)网络中的数据速率为 2Mbps(兆比特每秒),在小型 CAN 网络中的数据速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据速率。这款器件提供多种保护 功能, 从而提高器件和 CAN 网络的稳定性。SN65HVD267 新增了一些 特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的安全特性。
部件号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
SN65HVD26xD | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |