ZHCSDL3O MARCH 2001 – April 2018 SN65HVD230 , SN65HVD231 , SN65HVD232
PRODUCTION DATA.
SN65HVD230、SN65HVD231 和 SN65HVD232 控制器局域网 (CAN) 收发器符合 ISO 11898-2 高速 CAN 物理层标准(收发器)规范。这些器件专为数据速率高达 1Mbps 的应用而设计,而且包括许多保护 特性 来提供器件和 CAN 网络的稳健性。SN65HVD23x 收发器设计为与德州仪器 (TI) 具有 CAN 控制器或等效协议控制器的 3.3V µP、MCU 和 DSP 结合使用。这些器件旨在用于根据 ISO 11898 标准使用 CAN 串行通信物理层的 应用 。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD230 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
SN65HVD231 | ||
SN65HVD232 |