ZHCSRU3J January 2008 – March 2023 SN65HVD1785 , SN65HVD1786 , SN65HVD1787 , SN65HVD1791 , SN65HVD1792 , SN65HVD1793
PRODUCTION DATA
这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。
这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个单电源供电。在 'HVD1785、'HVD1786 和 'HVD1787 中,驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。在 'HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚,这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 105°C。
有关 3.3V 电源供电的类似功能,请参阅 SN65HVD1781 (SLLS877)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVD1785、 SN65HVD1786、 SN65HVD1787 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm | |
| SN65HVD1791、 SN65HVD1792、 SN65HVD1793 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
总线对电源短路的示例