ZHCSDD1A July 2014 – December 2015 SN65DSI86-Q1
PRODUCTION DATA.
SN65DSI86-Q1 DSI 转嵌入式显示端口 (eDP) 桥接器 特有 一个双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1.5Gbps,最大输入带宽为 12Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换到具有多达四条信道的 DisplayPort,每条信道的运行速率为 1.62Gbps、2.16 Gbps、2.43 Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps 或 5.4Gbps。
SN65DSI86-Q1 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA,以及等效 120fps(高达 24bpp)的 4K 3D 图形和全高清 (HD) (1920x1080) 分辨率。执行了部分线路缓冲以适应 DSI 与 DisplayPort 接口间的数据流不匹配。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65DSI86-Q1 | HTQFP (64) | 10mm x 10mm |