ZHCSXV7A February   2025  – December 2025 SN55LVRA4-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 接收器输出状态
      2. 7.3.2 通用比较器
      3. 7.3.3 共模范围与电源电压
    4. 7.4 等效输入和输出原理图
    5. 7.5 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 应用性能曲线图
      4. 8.2.4 冷备用
    3. 8.3 主动失效防护功能
    4. 8.4 使用 TI LVDS 接收器进行的 ECL/PECL 至 LVTTL 转换
    5. 8.5 测试条件
    6. 8.6 设备
  10. 电源相关建议
    1. 9.1 电源旁路电容
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
      1. 10.1.1 微带与带状线拓扑
      2. 10.1.2 电介质类型和电路板结构
      3. 10.1.3 建议的堆叠布局
      4. 10.1.4 引线间距
      5. 10.1.5 串扰和接地反弹最小化
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源旁路电容

旁路电容器在配电电路中发挥着关键作用。具体来说,旁路电容器会在电源和接地之间以特定的频率(取决于值)建立低阻抗路径。在低频率下,稳压器在端子和接地之间提供低阻抗路径。但是,随着更高频率的电流通过电源布线传输,该电源通常无法保持低阻抗的接地路径。旁路电容器便用于解决这一问题。通常,板级大旁路电容器(10µF 至 1000μF)在 kHz 范围内可以很好地工作。由于引线的尺寸和长度,大电容器往往在现代数字电路的开关频率下具有较大的电感值。要解决这个问题,可以使用较小的电容器(nF 至 μF 范围)并将其安装在集成电路旁边。

多层陶瓷芯片或表面贴装电容器(尺寸 0402 或 0603 或 0805)可以在高速环境中尽可能地减小旁路电容器的引线电感,因为它们的引线电感约为 1nH。此外, PCB 上用于连接 VCC 和电容器的走线上的电感也会影响电容器的谐振和有效性。

图 8-1 展示了靠近电源引脚的 C1 和 C2。

C1 的建议值为 10nF,C2 应基于应用的工作频率和电容器与电源引脚的距离确定。例如,在 100MHz 工作频率下,C1 使用 10nF,C2 使用 1nF,C1 和 C2 都在电源引脚 3mm 范围内。对于 6mm 距离,需要更改建议的电容器值。C1 和 C2 之间不要使用较长的走线,因为这可能会形成谐振电路,从而使电源噪声更糟。在这种情况下,C1 会更好。

如果主工作频率可能会根据系统应用而变化,则可以使用多个 C2 电容器。例如,如果系统可以在 100MHz 或 150MHz 主频率下运行,则可以使用 10nF、1nF 和 0.47nF。

注: 如果电源去耦不是理想状态,则在多个通道同时开关时可能会发生占空比失真。

表 9-1 建议的电容器值
走线长度(电源电容器到 VCC 引脚) C2 值 谐振频率
3mm 4.7nF 50MHz
3mm 1nF 100MHz
3mm 0.47nF 150MHz
3mm 0.27nF 200MHz
6mm 2.2nF 50MHz
6mm 0.51nF 100MHz
6mm 0.22nF 150MHz
6mm 0.13nF 200MHz