ZHCSTI8F October 1980 – October 2023 SN55173 , SN75173
PRODUCTION DATA
SN55173 和 SN75173 是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。这些器件符合 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、TIA/EIA-485-A 和数项 ITU 建议的要求。这些标准适用于速率高达 10 兆位/秒的平衡多点总线传输。四个接收器共用两个经“或”运算的使能输入,一个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。这些器件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。失效防护设计规定在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。SN65173 和 SN75173 与 SN75172 或 SN75174 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。
SN55173 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。SN75173 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN55173 | J(CDIP、16) | 6.92mm × 19.56mm |
| FK(LCCC,20)(3) | 8.89mm x 8.89mm | |
| SN75173 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm |
| N(PDIP、16) | 19.3 × 9.4mm | |
| NS(SO,16) | 10.2 × 7.8mm |

逻辑图(正逻辑)