ZHCSUJ1 January 2024 SN54SC6T17-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 1.2V 至 1.3V | 0.473 | 0.655 | 1.002 | V |
| 1.65 V 至 2V | 0.59 | 0.915 | 1.227 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.725 | 1.09 | 1.414 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.86 | 1.2 | 1.623 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 1.121 | 1.51 | 2.118 | |||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 1.2V 至 1.3V | 0.202 | 0.349 | 0.622 | V |
| 1.65 V 至 2V | 0.302 | 0.455 | 0.666 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.374 | 0.545 | 0.71 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.446 | 0.635 | 0.809 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 0.581 | 0.755 | 1.029 | |||
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 1.2V 至 1.3V | 0.081 | 0.29 | 0.716 | V |
| 1.65 V 至 2V | 0.288 | 0.43 | 0.755 | |||
| 2.25V 至 2.75V | 0.351 | 0.54 | 0.808 | |||
| 3V 至 3.6V | 0.414 | 0.63 | 0.847 | |||
| 4.5V 至 5.5V | 0.54 | 0.75 | 1.1 | |||
| VOH | IOH = -50μA | 1.2V 至 5.5V | VCC-0.2 | V | ||
| IOH = -1mA | 1.2V | 0.8 | ||||
| IOH = -2mA | 1.65 V 至 2V | 1.21 | 1.7(1) | |||
| IOH=-3mA | 2.25V 至 2.75V | 1.93 | 2.4(1) | |||
| IOH = -5.5mA | 3V 至 3.6V | 2.49 | 3.08(1) | |||
| IOH = -8mA | 4.5V 至 5.5V | 3.95 | 4.65(1) | |||
| IOH = -24mA | 4.5V 至 5.5V | 3.15 | ||||
| VOL | IOL= 50μA | 1.2V 至 5.5V | 0.1 | V | ||
| IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
| IOL = 2mA | 1.65 V 至 2V | 0.1(1) | 0.25 | |||
| IOL=3mA | 2.25V 至 2.75V | 0.1(1) | 0.2 | |||
| IOL = 5.5mA | 3V 至 3.6V | 0.2(1) | 0.25 | |||
| IOL = 8mA | 4.5V 至 5.5V | 0.3(1) | 0.35 | |||
| IOL = 24mA | 4.5V 至 5.5V | 0.75 | ||||
| II | VI = 0V 或 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±1 | µA | |
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.2V 至 5.5V | 2 | 93 | µA | |
| ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | |
| 一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 1.8V | 68 | µA | |||
| CI | VI=VCC或 GND | 5V | 3 | 5 | pF | |
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 5 | 8 | pF | |
| CPD(2)(3) | CL = 50pF,F = 10MHz | 1.2V 至 5.5V | 11 | 25 | pF |