ZHCSUI4 January 2024 SN54SC6T07-SEP
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | I | 通道 1,输入 A |
| 1Y | 2 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 3 | I | 通道 2,输入 A |
| 2Y | 4 | O | 通道 2,输出 Y |
| 3A | 5 | I | 通道 3,输入 A |
| 3Y | 6 | O | 通道 3,输出 Y |
| GND | 7 | G | 地 |
| 4Y | 8 | O | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 9 | I | 通道 4,输入 A |
| 5Y | 10 | O | 通道 5,输出 Y |
| 5A | 11 | I | 通道 5,输入 A |
| 6Y | 12 | O | 通道 6,输出 Y |
| 6A | 13 | I | 通道 6,输入 A |
| VCC | 14 | P | 正电源 |