ZHCSUI3 January 2024 SN54SC6T06-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC6T06-SEP 器件包含六个具有开漏输出的独立反相器且支持扩展电压运行,可实现电平转换。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
简化逻辑图