ZHCSPV6E March 1984 – February 2022 SN54HCT374 , SN74HCT374
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些 8 位触发器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
’HCT374 器件的八个触发器是边沿触发式 D 型触发器。在时钟 (CLK) 输入发生正跳变时,Q 输出被设置为在数据 (D) 输入端设置的逻辑电平。
输出使能 (OE) 输入将八个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻抗状态。在高阻抗状态下,输出既不对总线施加大量负载,也不显著驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动在没有接口或上拉元件的情况下提供了驱动总线的能力。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT374DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| SN74HCT374DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
| SN74HCT374N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| SN74HCT374NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
| SN74HCT374PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
| SN54HCT374J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| SNJ54HCT374FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
功能方框图