ZHCSPT3F July 1986 – October 2022 SN54HCT04 , SN74HCT04
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件包含六个独立的反相器。它们以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT04PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN74HCT04D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
| SN74HCT04N | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
| SN74HCT04NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| SNJ54HCT04FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
| SNJ54HCT04J | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |
功能方框图