ZHCSP36J December 1982 – October 2021 SN54HC595 , SN74HC595
PRODUCTION DATA
D、N、NS、J、DB 或 PW 封装
FK 封装| 引脚 | I/O(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOIC、PDIP、SO、CDIP、SSOP 或 TSSOP | LCCC | ||
| GND | 8 | 10 | — | 接地引脚 |
| OE | 13 | 17 | I | 输出使能 |
| QA | 15 | 19 | O | QA 输出 |
| QB | 1 | 2 | O | QB 输出 |
| QC | 2 | 3 | O | QC 输出 |
| QD | 3 | 4 | O | QD 输出 |
| QE | 4 | 5 | O | QE 输出 |
| QF | 5 | 7 | O | QF 输出 |
| QG | 6 | 8 | O | QG 输出 |
| QH | 7 | 9 | O | QH 输出 |
| QH' | 9 | 12 | O | QH' 输出 |
| RCLK | 12 | 14 | I | RCLK 输入 |
| SER | 14 | 18 | I | SER 输入 |
| SRCLK | 11 | 14 | I | SRCLK 输入 |
| SRCLR | 10 | 13 | I | SRCLR 输入 |
| NC | — | 1 | — | 无连接 |
| 16 | ||||
| 11 | ||||
| 16 | ||||
| VCC | — | 20 | — | 电源引脚 |