ZHCSQ09E December 1982 – February 2022 SN54HC153 , SN74HC153
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SNx4HC153 是一款具有完整二进制解码的双通道数据选择器/多路复用器,可从四个数据源中选择其中一个。两个通道均由相同的地址选择输入控制,且每个通道都有自己的选通 (G) 输入。将选通端子设为高电平,会强制相应输出端输出低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HC153D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74HC153N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| SN74HC153NS | SO (16) | 6.20mm x 5.30mm |
| SN74HC153PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN54HC153J | 陶瓷双列直插封装 (CDIP) (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| SNJ54HC153FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |

引脚编号用于 D、J、N、NS、PW 和 W 封装。
功能方框图